Cuscinetti combinati

NKX35T2Z - NTN

NKX35T2Z

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore35 mm
dw - Diametro foro rondella albero35 mm
D - Diametro Esterno47 mm
D2 - Diametro esterno reggispinta53 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
C1 - Altezza reggispinta12 mm
C2 - Posizione foro9 mm
a - Diametro supporto reggispinta47,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
Classe di precisioneP0
Peso0,175 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico20 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico20,4 kN
C0r - Capacità carico statico36 kN
C0a - Capacità carico assiale statico44,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3900 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio5600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI45 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined