Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN FW - Diametro rullo inferiore 35 mm dw - Diametro foro rondella albero 35 mm D - Diametro Esterno 47 mm D2 - Diametro esterno reggispinta 53 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 30 mm C1 - Altezza reggispinta 12 mm C2 - Posizione foro 9 mm a - Diametro supporto reggispinta 47,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,6 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k - Diametro del foro 3 mm Classe di precisione P0 Peso 0,175 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 20 kN Ca - Capacità carico assiale dinamico 20,4 kN C0r - Capacità carico statico 36 kN C0a - Capacità carico assiale statico 44,5 kN N lim - Velocità limite lub grasso 3900 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 5600 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 45 mm ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,6 mm