Cuscinetti combinati

NKX60Z - NTN

NKX60Z

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore60 mm
dw - Diametro foro rondella albero60 mm
D - Diametro Esterno72 mm
D2 - Diametro esterno reggispinta86,5 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno40 mm
C1 - Altezza reggispinta17 mm
C2 - Posizione foro12 mm
a - Diametro supporto reggispinta80,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,484 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico29,8 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico41,5 kN
C0r - Capacità carico statico71,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico113 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2600 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI75 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined