Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN FW - Diametro rullo inferiore 17 mm dw - Diametro foro rondella albero 17 mm D - Diametro Esterno 26 mm D1 - Diametro esterno della rondella 30 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 25 mm C1 - Altezza reggispinta 9 mm C2 - Posizione foro 8 mm a - Diametro supporto reggispinta 25,7 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 0,3 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes k - Diametro del foro 2,5 mm Classe di precisione P0 Peso 0,05 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 10,4 kN Ca - Capacità carico assiale dinamico 12,7 kN C0r - Capacità carico statico 14,4 kN C0a - Capacità carico assiale statico 29 kN N lim - Velocità limite lub grasso 2500 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 27 mm ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 0,3 mm