Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 17 mm |
| dw - Diametro foro rondella albero | 17 mm |
| D - Diametro Esterno | 26 mm |
| D2 - Diametro esterno reggispinta | 31 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 25 mm |
| C1 - Altezza reggispinta | 9 mm |
| C2 - Posizione foro | 8 mm |
| a - Diametro supporto reggispinta | 25,7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 2,5 mm |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,053 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 10,4 kN |
| Ca - Capacità carico assiale dinamico | 12,7 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 14,4 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 29 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 27 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm |