Cuscinetti combinati

NKXR25T2Z - NTN

NKXR25T2Z

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
dw - Diametro foro rondella albero25 mm
D - Diametro Esterno37 mm
D2 - Diametro esterno reggispinta43 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
C1 - Altezza reggispinta11 mm
C2 - Posizione foro9,5 mm
a - Diametro supporto reggispinta37,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,135 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico14,2 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico27,3 kN
C0r - Capacità carico statico24 kN
C0a - Capacità carico assiale statico68 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1800 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI39 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined