Cuscinetti combinati

NKXR40T2 - NTN

NKXR40T2

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore40 mm
dw - Diametro foro rondella albero40 mm
D - Diametro Esterno52 mm
D1 - Diametro esterno della rondella60 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno32 mm
C1 - Altezza reggispinta13 mm
C2 - Posizione foro10 mm
a - Diametro supporto reggispinta55,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
Classe di precisioneP0
Peso0,226 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico25,9 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico43 kN
C0r - Capacità carico statico52,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico121 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined