Cuscinetti combinati

NKXR50T2 - NTN

NKXR50T2

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore50 mm
dw - Diametro foro rondella albero50 mm
D - Diametro Esterno62 mm
D1 - Diametro esterno della rondella70 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno35 mm
C1 - Altezza reggispinta14 mm
C2 - Posizione foro10 mm
a - Diametro supporto reggispinta65,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,309 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico27,9 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico48,5 kN
C0r - Capacità carico statico62 kN
C0a - Capacità carico assiale statico150 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI66 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined