• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1012G1C3 - NTN

NU1012G1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno95 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno18 mm
E - Diametro superiore rulli85,5 mm
F - Diametro inferiore rulli69,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,452 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico44,5 kN
C0 - Capacità carico statico48,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio8800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI65 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola68 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI71 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE88,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image