Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1016C3 - NTN

NU1016C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
E - Diametro superiore rulli113,5 mm
F - Diametro inferiore rulli91,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,98 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico80 kN
C0 - Capacità carico statico90,5 kN
Cu - Carico limite a fatica11 kN
N lim - Velocità limite lub olio6700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI85 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola90 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI94 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE118,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image