• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1020G1 - NTN

NU1020G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli137 mm
F - Diametro inferiore rulli113 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,465 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico103 kN
C0 - Capacità carico statico126 kN
Cu - Carico limite a fatica14,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio5400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola111 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI116 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE142 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image