• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1022G1 - NTN

NU1022G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
E - Diametro superiore rulli155 mm
F - Diametro inferiore rulli125 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,14 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico146 kN
C0 - Capacità carico statico174 kN
Cu - Carico limite a fatica19,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio4800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI116,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola124 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI128 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE161 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image