• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1026C3 - NTN

NU1026C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli182 mm
F - Diametro inferiore rulli148 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso3,69 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico191 kN
C0 - Capacità carico statico238 kN
Cu - Carico limite a fatica24,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI136,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola146 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI151 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE191 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image