• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1032 - NTN

NU1032

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno160 mm
D - Diametro Esterno240 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
E - Diametro superiore rulli220 mm
F - Diametro inferiore rulli180 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso5,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico263 kN
C0 - Capacità carico statico340 kN
Cu - Carico limite a fatica34 kN
N lim - Velocità limite lub olio3300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI168 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola178 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI184 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE229 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image