• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1052 - NTN

NU1052

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno260 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno65 mm
E - Diametro superiore rulli364 mm
F - Diametro inferiore rulli296 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso29,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico715 kN
C0 - Capacità carico statico1000 kN
Cu - Carico limite a fatica85 kN
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI276 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola292 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI300 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE384 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image