• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1064C4 - NTN

NU1064C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno320 mm
D - Diametro Esterno480 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno74 mm
E - Diametro superiore rulli440 mm
F - Diametro inferiore rulli360 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso46 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico970 kN
C0 - Capacità carico statico1410 kN
Cu - Carico limite a fatica113 kN
N lim - Velocità limite lub olio1500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI336 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola356 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI364 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE464 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image