Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1076 - NTN

NU1076

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno380 mm
D - Diametro Esterno560 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno82 mm
E - Diametro superiore rulli515 mm
F - Diametro inferiore rulli425 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso67,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1220 kN
C0 - Capacità carico statico1840 kN
Cu - Carico limite a fatica141 kN
N lim - Velocità limite lub olio1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI400 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola421 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI430 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE540 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image