Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1080 - NTN

NU1080

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, machined steel cage

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno400 mm
D - Diametro Esterno600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno90 mm
E - Diametro superiore rulli550 mm
F - Diametro inferiore rulli450 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI470 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso87,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1460 kN
C0 - Capacità carico statico2190 kN
Cu - Carico limite a fatica164 kN
N lim - Velocità limite lub olio1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso990 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI420 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI455 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE580 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola554 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image