• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1084 - NTN

NU1084

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno420 mm
D - Diametro Esterno620 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno90 mm
E - Diametro superiore rulli570 mm
F - Diametro inferiore rulli470 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso91 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1500 kN
C0 - Capacità carico statico2290 kN
Cu - Carico limite a fatica170 kN
N lim - Velocità limite lub olio1100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso950 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI440 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola466 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI475 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE600 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image