Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU204EG15 - SNR

NU204EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
F - Diametro inferiore rulli26,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE38,7 mm
s - Portata assiale massima0,8 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,114 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico31,3 kN
C0 - Capacità carico statico25,3 kN
Cu - Carico limite a fatica3,1 kN
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,676 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,324 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,313 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,157 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,39 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola26 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI29 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image