Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU205EG1C3 - NTN

NU205EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno52 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno15 mm
E - Diametro superiore rulli46,5 mm
F - Diametro inferiore rulli31,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,142 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,3 kN
C0 - Capacità carico statico27,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI29 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola31 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI34 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE47 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image