Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU206EG15C3 - SNR

NU206EG15C3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
F - Diametro inferiore rulli37,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE52,2 mm
s - Portata assiale massima0,8 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,2 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico43,7 kN
C0 - Capacità carico statico37,4 kN
Cu - Carico limite a fatica4,55 kN
N ref - Velocità termica di riferimento9800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,242 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,758 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,403 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI35 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola37 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image