Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU207ET2XC4 - NTN

NU207ET2XC4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
E - Diametro superiore rulli64 mm
F - Diametro inferiore rulli44 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,306 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico50,5 kN
C0 - Capacità carico statico50 kN
Cu - Carico limite a fatica6,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI39 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola43 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI46 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image