• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU211EAT2XC3 - NTN

NU211EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
E - Diametro superiore rulli90 mm
F - Diametro inferiore rulli66 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI70,8 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,675 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico102 kN
C0 - Capacità carico statico98,5 kN
Cu - Carico limite a fatica12 kN
N lim - Velocità limite lub olio8900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI61,5 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI68 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola91 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image