Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 21 mm F - Diametro inferiore rulli 66 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 0 mm D1 - Diametro interno flangia AE 85,8 mm s - Portata assiale massima 1 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 0 mm D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato 0 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,66 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 96,4 kN C0 - Capacità carico statico 98,7 kN Cu - Carico limite a fatica 12 kN N ref - Velocità termica di riferimento 5800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,192 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,808 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,346 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,173 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 63 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 65 mm db - Diametro minimo di passaggio AI 68 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors