• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU213C3 - NTN

NU213C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli105,6 mm
F - Diametro inferiore rulli79,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,02 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico93 kN
C0 - Capacità carico statico94,5 kN
Cu - Carico limite a fatica11,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio7000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI73 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola77 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI81 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE112 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image