• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU214EG1C3 - NTN

NU214EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno125 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli113,5 mm
F - Diametro inferiore rulli83,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,204 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico119 kN
C0 - Capacità carico statico137 kN
Cu - Carico limite a fatica16,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio5900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI78 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola82 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE117 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image