Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU216EAT2XC3 - NTN

NU216EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno80 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno26 mm
E - Diametro superiore rulli127,3 mm
F - Diametro inferiore rulli95,3 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI101,7 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,67 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico165 kN
C0 - Capacità carico statico167 kN
Cu - Carico limite a fatica19,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio6100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI89 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI97 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE131 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola128,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image