• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU218EG1C3 - NTN

NU218EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno30 mm
E - Diametro superiore rulli145 mm
F - Diametro inferiore rulli107 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,565 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico182 kN
C0 - Capacità carico statico217 kN
Cu - Carico limite a fatica24,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio4600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI99 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola105 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI109 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE151 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image