Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 70 mm D - Diametro Esterno 125 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 31 mm E - Diametro superiore rulli 113,5 mm F - Diametro inferiore rulli 83,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,7 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 184 kN C0 - Capacità carico statico 194 kN Cu - Carico limite a fatica 23,7 kN N lim - Velocità limite lub olio 6200 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 78 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 82 mm db - Diametro minimo di passaggio AI 86 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 117 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1,5 mm
Industry Calcul Factors