• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
E - Diametro superiore rulli118,5 mm
F - Diametro inferiore rulli88,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI94,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso1,79 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico191 kN
C0 - Capacità carico statico207 kN
Cu - Carico limite a fatica25 kN
N lim - Velocità limite lub olio5900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI90 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE122 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola120 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image