• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2217ET2XC3 - NTN

NU2217ET2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
E - Diametro superiore rulli136,5 mm
F - Diametro inferiore rulli100,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,535 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico217 kN
C0 - Capacità carico statico279 kN
Cu - Carico limite a fatica32,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI94 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola99 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI104 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE141 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image