• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno105 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
E - Diametro superiore rulli171,5 mm
F - Diametro inferiore rulli125,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE165,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso3,67 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico263 kN
C0 - Capacità carico statico323 kN
Cu - Carico limite a fatica35 kN
N ref - Velocità termica di riferimento3400 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,184 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,817 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,302 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI116 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola124 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE179 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image