Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2228EG1C3 - NTN

NU2228EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno68 mm
E - Diametro superiore rulli225 mm
F - Diametro inferiore rulli169 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso15,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico575 kN
C0 - Capacità carico statico835 kN
N lim - Velocità limite lub olio2500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI153 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola166 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI171 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE237 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image