• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2230 - NTN

NU2230

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno270 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno73 mm
E - Diametro superiore rulli238 mm
F - Diametro inferiore rulli182 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso16,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico555 kN
C0 - Capacità carico statico710 kN
Cu - Carico limite a fatica69,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI163 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola179 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI184 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE257 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image