• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2238 - NTN

NU2238

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno92 mm
E - Diametro superiore rulli299 mm
F - Diametro inferiore rulli231 mm
D1 - Diametro interno flangia AE286,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso34,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico920 kN
C0 - Capacità carico statico1290 kN
Cu - Carico limite a fatica117 kN
N lim - Velocità limite lub olio2000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI206 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola227 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI234 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE324 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image