• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2244C3 - NTN

NU2244C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno108 mm
E - Diametro superiore rulli350 mm
F - Diametro inferiore rulli270 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso59 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1260 kN
C0 - Capacità carico statico1810 kN
Cu - Carico limite a fatica157 kN
N lim - Velocità limite lub olio1700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI236 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola266 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI273 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE384 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image