• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2308 - NTN

NU2308

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli77,5 mm
F - Diametro inferiore rulli53,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,951 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico91,5 kN
C0 - Capacità carico statico88 kN
Cu - Carico limite a fatica10,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio8200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola51 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI55 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image