• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2308EAT2XC3 - NTN

NU2308EAT2XC3

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli80 mm
F - Diametro inferiore rulli52 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico135 kN
C0 - Capacità carico statico122 kN
Cu - Carico limite a fatica14,9 kN
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola51 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI55 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola81,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image