Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm E - Diametro superiore rulli 106,5 mm F - Diametro inferiore rulli 70,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 77,7 mm rNs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 2,25 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 238 kN C0 - Capacità carico statico 233 kN Cu - Carico limite a fatica 28,4 kN N lim - Velocità limite lub olio 6700 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 4700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 64 mm db - Diametro minimo di passaggio AI 72 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola 108,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors