• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2314 - NTN

NU2314

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno51 mm
E - Diametro superiore rulli130 mm
F - Diametro inferiore rulli90 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,98 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico247 kN
C0 - Capacità carico statico262 kN
Cu - Carico limite a fatica31 kN
N lim - Velocità limite lub olio4800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI81 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola87 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI92 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE139 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image