• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2319EG1C3 - NTN

NU2319EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno67 mm
F - Diametro inferiore rulli121,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI132,7 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso9,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico460 kN
C0 - Capacità carico statico585 kN
Cu - Carico limite a fatica63 kN
N lim - Velocità limite lub olio3200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI108 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE187 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image