Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2320C3 - NTN

NU2320C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno73 mm
E - Diametro superiore rulli185,5 mm
F - Diametro inferiore rulli129,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso11,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico455 kN
C0 - Capacità carico statico505 kN
Cu - Carico limite a fatica54 kN
N lim - Velocità limite lub olio3400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI113 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola125 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI132 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image