• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2334 - NTN

NU2334

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno120 mm
E - Diametro superiore rulli310 mm
F - Diametro inferiore rulli220 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI238 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso59,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1360 kN
C0 - Capacità carico statico1750 kN
Cu - Carico limite a fatica159 kN
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI186 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI223 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE344 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola315 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image