Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU234C3 - NTN

NU234C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno310 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
E - Diametro superiore rulli272 mm
F - Diametro inferiore rulli208 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso17 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico530 kN
C0 - Capacità carico statico635 kN
Cu - Carico limite a fatica59,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI186 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola204 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI211 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE294 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image