• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU244 - NTN

NU244

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno65 mm
E - Diametro superiore rulli350 mm
F - Diametro inferiore rulli270 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso37,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico845 kN
C0 - Capacità carico statico1080 kN
Cu - Carico limite a fatica94 kN
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI236 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola266 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI273 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE384 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image