• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU252C3 - NTN

NU252C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno260 mm
D - Diametro Esterno480 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
E - Diametro superiore rulli420 mm
F - Diametro inferiore rulli320 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso66,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1270 kN
C0 - Capacità carico statico1660 kN
Cu - Carico limite a fatica137 kN
N lim - Velocità limite lub olio1600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI280 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola318 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI323 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE460 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo4 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image