Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU306EG15 - SNR

NU306EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
F - Diametro inferiore rulli40,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE58,8 mm
s - Portata assiale massima1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,36 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico59,4 kN
C0 - Capacità carico statico50,2 kN
Cu - Carico limite a fatica6,1 kN
N ref - Velocità termica di riferimento8500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,718 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,282 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,468 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,234 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola40 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI44 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image