Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NU307EG15C3 - SNR
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
35 mm
D - Diametro Esterno
80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
21 mm
F - Diametro inferiore rulli
46,2 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
66,6 mm
s - Portata assiale massima
1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
C3
Peso
0,5 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
74,5 kN
C0 - Capacità carico statico
65,4 kN
Cu - Carico limite a fatica
8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
7600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,763 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,237 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,644 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,322 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)