Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona
NU308EG15 - SNR
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
40 mm
D - Diametro Esterno
90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
23 mm
F - Diametro inferiore rulli
52 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
75,4 mm
s - Portata assiale massima
1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,68 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
91,9 kN
C0 - Capacità carico statico
80,4 kN
Cu - Carico limite a fatica
9,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
6900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,727 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,273 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,502 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,251 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)